TPSM365R6V3EVM

TPSM365R6 电源模块评估板

TPSM365R6V3EVM

立即订购

概述

TPSM365R6V3 评估板 (EVM) 可用于评估 TPSM365R6,这是一款同步直流/直流降压模块,能够在高达 65V 的宽输入电压下驱动高达 0.6A 的负载电流。此 EVM 可配置为提供 3.3V 固定输出电压。开关频率设置为 1MHz 并可与外部时钟信号同步。该 EVM 还可用作用户终端应用的电路布局和设计示例。

特性
  • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 固定 3.3V 输出电压
  • 开关频率可设置为 PFM 模式、FPWM 模式或外部信号
  • 输出电流高达 600mA
电源模块(集成电感器)
TPSM365R3 3-65V 输入 1-13V 输出 0.3A 同步降压转换器电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM365R6V3EVM — 具有固定 3.3V 输出的 TPSM365R6V3 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM365R6V3EVM 具有固定 3.3V 输出的 TPSM365R6V3 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM365R6V3EVM User's Guide PDF | HTML 2022-12-23
证书 TPSM365R6V3EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-1-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持