TPSM365R6FEVM
TPSM365R6 适用于 3V 至 65V 输入、0.6A 输出电源模块的评估板
TPSM365R6FEVM
概述
TPSM365R6 评估板 (EVM) 可用于评估 TPSM365R6 同步直流/直流降压模块,该模块能够在高达 65V 的宽输入电压下驱动高达 0.6A 的负载电流。TPSM365R6FEVM 在 FPWM 模式下运行。此 EVM 可配置为各种可选输出电压和开关频率。该 EVM 还可用作用户终端应用的电路布局和设计示例。
特性
- 3V 至 65V 的宽输入电压范围
- 可通过跳线调节输出电压:1.8V、2.5V、3.3V、5V 或 12V
- 可通过跳线调节开关频率:400kHz、600kHz、800kHz、1MHz、2.2MHz
- 输出电流高达 600mA
- FPWM 开关模式
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM365R6FEVM User’s Guide | PDF | HTML | 2022-9-29 | ||
证书 | TPSM365R6FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-2 |