TPSM365R6EVM
TPSM365R6 适用于 3V 至 65V 输入、0.6A 输出电源模块的评估板
TPSM365R6EVM
概述
TPSM365R6 评估板 (EVM) 可用于评估 TPSM365R6,这是一款同步直流/直流降压模块,能够在高达 65V 的宽输入电压下驱动高达 0.6A 的负载电流。此 EVM 可针对多种可选输出电压和开关频率进行配置。该 EVM 还可用作用户终端应用的电路布局和设计示例。
特性
- 3V 至 65V 的宽输入电压范围
- 可通过跳线调节输出电压
- 可通过跳线调节开关频率
- 输出电流高达 600mA
- PFM 开关模式
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM365R6EVM User’s Guide | PDF | HTML | 2022-12-21 | ||
证书 | TPSM365R6RDNR EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023-1-11 |