TPSM365R15FEVM
TPSM365R15 150mA 同步降压电源模块评估模块
TPSM365R15FEVM
概述
利用 TPSM365R15 评估模块 (EVM),可以在许多不同的工作条件下配置 TPSM365R15,从而涵盖可实现的大量应用。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置器件并测试其各种功能,从而轻松实现对 TPSM365R15 的评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还应作为 TPSM365R15 电路设计和布局的示例,用于终端用户的应用。
特性
- 3V 至 36V 的宽输入电压范围
- 可调输出电压范围为 1V 至 12V
- 1MHz 固定开关频率
- 模式引脚配置和与外部时钟同步的功能
- 输入具有差分 EMI 滤波器,用于合规性测试
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM365R15EVM 和 TPSM365R15FEVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-9-29 |
证书 | TPSM365R15FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-5 |