TPSM33625FEVM
TPSM33625 2.5A 同步降压电源模块评估模块
TPSM33625FEVM
概述
TPSM33625F 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPSM33625 降压电源模块。该 EVM 允许在许多不同的工作条件下配置 TPSM33625,可满足各种适用应用的要求。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置器件并测试其各种功能,从而轻松实现对 TPSM33625 的评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还可为 TPSM33625 用于终端用户应用提供电路设计和布局示例。
特性
- 3V 至 36V 的宽输入电压范围
- 可调输出电压范围为 1V 至 15V
- 固定 1MHz 开关频率,具有外部同步功能
- 输入具有差分 EMI 滤波器,用于合规性测试
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM33625、TPSM3365F 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-4-3 |
证书 | TPSM33625FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022-11-21 |