TPSM33625EVM
TPSM33625 2.5A 同步降压电源模块评估模块
TPSM33625EVM
概述
TPSM33625 评估模块 (EVM) 可用于评估降压电源模块 TPSM33625。该 EVM 允许在许多不同的工作条件下配置 TPSM33625,从而涵盖可实现的大量应用。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置器件并测试其各种功能,从而实现轻松评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还应作为 TPSM33625 电路设计和布局的示例,用于终端用户的应用。
特性
- 3V 至 36V 的宽输入电压范围
- 可调输出电压范围为 1V 至 15V
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
- 差分输入 EMI 滤波器,用于合规性测试
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM33625、TPSM3365F 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-4-3 |
证书 | TPSM33625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-5-12 |