TPSI3052Q1EVM
具有增强型隔离和 15V 栅极驱动的 TPSI3052-Q1 评估模块
TPSI3052Q1EVM
概述
TPSI3052Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的两铜层板,用于全面评估 TPSI3052-Q1 器件的功能。
特性
- 符合汽车应用 AEC-Q100 要求
- 每个引脚和电压电源都有测试点,以确保正常运行
- EVM 上的外部 750V 直流背靠背 MOSFET。额定电压为 500V 直流电压的 EVM
固态继电器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPSI3052Q1EVM 具有集成 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离 式开关驱动器 EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-25 | |
技术文章 | How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid | PDF | HTML | 2022-5-9 | |||
证书 | TPSI3052Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-2-25 |