TPSF12CX-MATHCAD

TPSF12C1/-Q1 和 TPSF12C3/-Q1 共模 AEF Mathcad 设计工具

TPSF12CX-MATHCAD

下载

概述

此 Mathcad 文件用于预测电压检测电流注入 AEF 电路的稳定性(尤其是相对于 TI TPSF12C1/3/-Q1 系列共模 (CM) AEF IC 而言),并帮助选择元件。相关模型涵盖大多数寄生效应,可在仿真、工作台测量和微调之前用于快速检查环路增益和插入损耗。工作表适用于单相和三相交流系统,有助于通过两种方式输入 CM 扼流圈参数:

  1. CM 扼流圈行为模型结合使用
    • 电阻和电容寄生效应 – 适用于铁氧体磁芯扼流圈
    • 由三个并联 RL 电路组成的阶梯网络 – 适用于纳米晶扼流圈
  2. 使用测量的阻抗数据(幅度和相位)
特性
  • 检查 CM 扼流圈阻抗与频率行为间的关系
  • 选择用于补偿和阻尼网络的元件
  • 基于无源滤波器元件优化环路增益以实现稳定性
  • 检查启用和禁用 AEF 情况下的滤波器衰减性能
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

设计工具

TPSF12CX-MATHCAD TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源滤波器 IC
TPSF12C1 适用于单相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C1-Q1 适用于单相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C3 适用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C3-Q1 适用于三相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF)
硬件开发
评估板
TPSF12C1EVM-FILTER TPSF12C1 单相有源 EMI 滤波器评估模块 TPSF12C1QEVM TPSF12C1-Q1 单相有源 EMI 滤波器评估模块 TPSF12C3QEVM TPSF12C3-Q1 三相有源 EMI 滤波器评估板
下载选项

TPSF12CX-MATHCAD TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

close
最新版本
版本: A1
发布日期: 2024-3-1

TPSF12C1/3 mathcad file

SHA-256 校验和
产品
电源滤波器 IC
TPSF12C1 适用于单相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C1-Q1 适用于单相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C3 适用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF) TPSF12C3-Q1 适用于三相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF)
硬件开发
评估板
TPSF12C1EVM-FILTER TPSF12C1 单相有源 EMI 滤波器评估模块 TPSF12C1QEVM TPSF12C1-Q1 单相有源 EMI 滤波器评估模块 TPSF12C3QEVM TPSF12C3-Q1 三相有源 EMI 滤波器评估板

发布信息

This Mathcad worksheet is offered to predict the stability of a voltage-sense, current-inject active EMI filter (AEF) circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitc effects and can be used as a quick check of the loop gain and insertion loss prior to simulation, bench measurement and fine tuning.

 

The worksheet functions for single- and 3-phase AC systems and facilitates two ways of entering the CM choke parameters:

1. Using an equivalent circuit model with (a) resistive and capacitive parasitics –  suitable for ferrite-core chokes; (b) a ladder network of three parallel RL circuits -- suitable for nanocrystalline chokes

2. Using measured impedance data (magnitude and phase).

 

The worksheet is ideal for knowledge capture, unit-aware calculation reuse and for engineering collaboration amongst design, systems & application engineers.

 

 

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
TPSF12CX-DESIGN-CALC TPSF12C1/-Q1 和 TPSF12C3/-Q1 共模 AEF 快速入门计算器工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持