可提供评估模块用户指南和GUI。立即申请
TPS92664EVM-216
适用于 TPS92664-Q1 具有内部 EEPROM 和振荡器的 LED 矩阵管理器的评估模块
TPS92664EVM-216
概述
TPS92664 评估模块 (EVM) 采用 TPS92664 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL216 PCB 包含四个 TPS92664 器件,可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 包含功率级,其中包括一个 TPS92682 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供四个总电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 微控制器和外设,用于通过笔记本电脑控制系统。
特性
- 对 64 个 LED 进行单独的像素控制
- 四个可调电流源输出
- 用于系统控制的图形用户界面
- LED 矩阵负载 PCBA (PSIL216)
- 功率级 PCBA (PSIL215)
- 微控制器 PCBA (PSIL132)
- 用于保护眼睛的 LED 屏蔽材料覆盖 PSIL216
- 10 引脚电缆连接 PSIL215 和 PSIL216
- 从 PSIL132 到 PSIL215 的 5 引脚电缆
- 从笔记本电脑到 PSIL132 的 USB 电缆
汽车 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator
TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS92664EVM-216 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-7-14 |