TPS92641EVM

用于精密调光 LED 驱动器评估模块板的同步降压控制器

TPS92641EVM

立即订购

概述

使用 TPS92641 以 1A 的电流驱动 10 个串联 LED。

特性
  • VIN 范围为 43V 至 53V
  • 以 1A 驱动 10 个串联 LED
  • 高效同步整流降压
  • 电流调节范围为 ±3% 内
  • 支持 PWM 调光
照明 LED 驱动器
TPS92640 用于精密调光 LED 驱动器的同步降压控制器 TPS92641 用于精密调光 LED 驱动器的同步降压控制器,带并联 FET 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92641EVM — 用于精密调光 LED 驱动器评估模块板的同步降压控制器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92641EVM 用于精密调光 LED 驱动器评估模块板的同步降压控制器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 User's Guide for TPS92641EVM 2012-11-19
证书 TPS92641EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持