TPS92630EVM
TPS92630EVM:3 通道线性 LED 驱动器评估模块
TPS92630EVM
概述
德州仪器 (TI) TPS92630 评估模块包含一个 TPS92630-Q1 集成电路 (IC),支持无源组件和每通道三个串联 OSRAM LED(共包括 3 个通道)。此 EVM 旨在方便评估典型 LED 应用中的 TPS92630-Q1
特性
- 具有模拟和 PWM 调光功能的 3 通道 LED 驱动器
- 宽输入电压范围:5 - 40V
- 最大电流:每通道 150mA,并行工作模式下为 450mA
- 具有每通道固定内部电压基准的单 LED 短路比较器
- 用于开路、短路和热关断故障报告的故障引脚,允许最多 10 个器件的并行总线连接
汽车 LED 驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS92630-Q1 Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) | 2015-2-13 | |||
| 应用手册 | TPS92630EVM ESD Test Report | PDF | HTML | 2022-7-6 | |||
| 证书 | TPS92630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |