TPS92613EVM

TPS92613-Q1 单通道 LED 驱动器评估模块

TPS92613EVM

立即订购

概述

TPS92613-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92613-Q1(一款单通道线性 LED 驱动器,适用于汽车照明应用)的运行情况和性能。它可通过 PWM 调光实现精密电流调节。它还具有全面的 LED 灯串开路和 LED 短路到 GND 检测诊断功能,并可自动恢复。

特性
  • 由高侧基准电阻器设置的恒定输出电流
  • LED 短路和开路检测及自动恢复
  • 压降模式下的开路故障检测掩码
汽车 LED 驱动器
TPS92613-Q1 具有 600mA 输出、开路和短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92613EVM — TPS92613-Q1 单通道 LED 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92613EVM TPS92613-Q1 单通道 LED 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS92613-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2020-4-29
证书 TPS92613EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持