TPS92602EVM
TPS92602EVM:2 通道高侧电流感应 LED 驱动器评估模块
TPS92602EVM
概述
TPS92602EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92602-Q1 2 通道高侧电流感应 DCDC MOSFET 控制器的功能和性能。TPS92602-Q1 旨在驱动汽车高亮度发光二极管 (LED),其特色是宽输入电压范围(4.5V 至 40V)、高侧电流感应、精密电压基准、开关频率同步模拟调光、PWM 调光以及全面诊断,其中包括作为模拟输出的高侧电流(LED 电流)、LED 开路/GND 短路检测和短路输出保护。
特性
- 输入电压:4V - 40V(绝对最大值 45V)
- 输出电压:4V - 75V(绝对最大值 80V)
- 具有集成斜坡补偿的固定频率电流模式控制器
- 2 个调节环路,恒定电流输出或恒定电压输出
- 高侧电流
- 诊断:
- 作为模拟输出的高侧电流(LED 电流)
- LED 开路/GND 短路检测
- 短路输出保护
汽车 LED 驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS92602-Q1 EVM User's Guide | 2014-4-4 | |||
| 证书 | TPS92602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |