申请了解更多信息
可提供用户指南和其他信息。立即申请
TPS92543-Q1 和 TPS92541-Q1 器件实施了一个具有峰值电流模式控制器(恒定电压 (CV) 模式)和单片同步降压 LED 驱动器(具有自适应导通时间平均电流模式控制功能)的同步升压控制器。TPS92541-Q1 与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 1MHz。电感器电流感应和闭环反馈功能可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。
可提供用户指南和其他信息。立即申请