TPS92515HVEVM-749

TPS92515HV-Q1 降压 LED 驱动器评估板

TPS92515HVEVM-749

立即订购

概述

TPS92515HVEVM-749 是经全面封装测试的 LED 驱动器。它可用于为单串的串联 LED 供电。可以使用此 EVM 来测试各种调光配置:模拟调光、PWM 调光、分流 FET 调光。

特性
  • 支持驱动高达 60 伏串联白色 LED 的多功能 LED 驱动器。
  • 宽输入电压范围(5.25V 至 65V)
  • 支持模拟、PWM、分流 FET 调光
  • 内部低电阻 N-MOSFET
  • 简单的准迟滞控制,无需环路补偿
汽车 LED 驱动器
TPS92515-Q1 具有集成 NFET 和电流校准功能的 42V 汽车类 2A 分流 PWM 可调光 LED 驱动器 TPS92515AHV-Q1 具有集成 NFET 的 65V 汽车类 2A 分流 PWM 可调光 LED 驱动器 TPS92515HV-Q1 具有集成 NFET 和电流校准功能的 65V 汽车类 2A 分流 PWM 可调光 LED 驱动器

 

照明 LED 驱动器
TPS92515 具有集成 NFET、高侧电流感应和分流 PWM 调光功能的 42V 2A LED 驱动器 TPS92515HV 具有集成 NFET、高侧电流感应和分流 PWM 调光功能的 65V 2A LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 降压 LED 驱动器评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92515HVEVM-749 TPS92515HV-Q1 降压 LED 驱动器评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS92515HVEVM-749 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS92515HVEVM-749 High Current Buck LED Driver Evaluation Module 2016-5-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持