TPS92513EVM-001

TPS92513 用于驱动高电流 LED 且具有模拟和 PWM 调光功能的降压稳压器评估模块

TPS92513EVM-001

立即订购

概述

TPS92513EVM-001 根据设计可接受 6V 至 24V 的输入电压范围,并可在高达 1A 时驱动高电流 LED 堆叠,同时其外形小巧。LED 堆叠可介于 2.5V 和 16V 之间,具体取决于输入电压范围。可使用模拟电流调节功能、PWM 调光功能或同时使用这两个功能对电路进行调光。

特性
  • 高电流降压 LED 驱动器
  • 6V 至 24V 额定输入
  • 模拟调光
  • PWM 调光
  • 外形小巧
照明 LED 驱动器
TPS92513 42V 1.5A 模拟电流可调节降压型 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92513EVM-001 — TPS92513 用于驱动高电流 LED 且具有模拟和 PWM 调光功能的降压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92513EVM-001 TPS92513 用于驱动高电流 LED 且具有模拟和 PWM 调光功能的降压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS92513EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 High Current Buck LED Driver Evaluation Module 2015-4-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持