TPS92402RRVEVM
TPS92402 采用 VQFN 封装的 8 通道、2.5A LED 点控制器评估模块
TPS92402RRVEVM
概述
TPS92402RRVEVM 可协助设计人员评估 TPS92402 器件的特性、功能和使用方式。TPS92402 LED 点控器内置 8 个串联的集成分流 FET,每个可独立实现单颗 LED 的 PWM 调光。搭配前端降压恒流稳压器 (CCR) 使用时,TPS92402 可在 4.5V 至 65V 宽输入范围内提供高达 2.5A 的像素级 LED 调光控制,支持 8 通道独立照明解决方案。
特性
- 4.5V 至 65V 宽输入范围
- 8 个集成的 PWM 分流 FET 支持 8 通道独立照明解决方案
- FET 最大连续电流为 2.5A
- 内部 32MHz 振荡器,用于 PWM 发生器
- 可编程 16 位 >20kHz 的 PWM 调光
- 增强的 EMI 性能
- 可编程 PWM 转换率
- 可编程 PWM 边沿偏移
- 具有展频功能的内部电荷泵
- 全面保护特性
- LED 开路检测和保护
- LED 短路检测
- 分流 FET 开路检测
- 可编程 LED 开路电压
- 热警告
立即订购并开发
评估板
TPS92402RRVEVM — TPS92402 采用 VQFN 封装的 8 通道、2.5A LED 点控制器评估模块
TPS92402RRVEVM — TPS92402 采用 VQFN 封装的 8 通道、2.5A LED 点控制器评估模块
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS92402RRVEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025-1-9 | |||
证书 | TPS922055DMTREVM-2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025-1-9 | |||
证书 | TPS9240X-ADPTR-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025-1-9 |