TPS923651-0DSGREVM
TPS923650 和 TPS923651 采用 WSON 封装的评估模块
TPS923651-0DSGREVM
概述
TPS923651/0 评估模块 (EVM) 是一款双层 PCB 组件,具有多个型号,可帮助用户评估 TPS923651/0 器件系列的主要特性和性能。TPS923651/0 是一款 2A/1A 非同步升压或降压/升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围和 PWM/模拟调光功能。通过集成低侧 NMOS,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。
特性
- 集成的 300mΩ MOSFET
- 可选开关 FET 电流限制:1.6A/3.2A(典型值)
- 可选开关频率:400kHz/1MHz
- 高级调光选项:PWM 调光 (D1)/模拟调光 (D2)
- 全面保护特性:LED 开路、LED 短路、检测电阻开路
汽车 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS923650D1DSGREVM — TPS923650 evaluation module in WSON package with PWM dimming
TPS923650D1DSGREVM — TPS923650 evaluation module in WSON package with PWM dimming
评估板
TPS923650D2DSGREVM — TPS923650 evaluation module in WSON package with analog dimming
TPS923650D2DSGREVM — TPS923650 evaluation module in WSON package with analog dimming
评估板
TPS923651D1DSGREVM — TPS923651 evaluation module in WSON package with PWM dimming
TPS923651D1DSGREVM — TPS923651 evaluation module in WSON package with PWM dimming
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS923651D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-17 | ||||
证书 | TPS923651D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-17 | ||||
证书 | TPS923650D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-17 | ||||
证书 | TPS923650D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-17 | ||||
用户指南 | TPS923651/0 具有 PWM/模拟调光功能的 65V、2A/1A 升压或 降压/升压 LED 驱动器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-7 |