TPS923650DRLREVM
TPS923650 采用 SOT583 封装的评估模块
TPS923650DRLREVM
概述
TPS923650 评估模块 (EVM) 是一个双层 PCB 组装,具有多个型号,可帮助用户评估 TPS923651/0 器件系列的主要特性和性能。TPS923651/0 是一款 2A/1A 非同步升压或降压/升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围和 PWM/模拟调光功能。通过集成低侧 NMOS,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。
特性
- LED 共阴极连接
- 集成的 300mΩ MOSFET
- 典型电流限制 (1.6A/3.2A)
- 开关频率 (400kHz/1MHz)
- 高级调光选项:
- D1 用于 PWM 调光
- D2 用于模拟调光
- 全面保护特性:
- LED 开路和短路保护
- 开关 FET 开路和短路保护
- 外部元件故障保护
- 逐周期电流限制
- 热关断
- 封装:SOT583
照明 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS923650D1DRLREVM — 采用 SOT583 封装且具有 PWM 调光功能的 TPS923650 评估模块
TPS923650D1DRLREVM — 采用 SOT583 封装且具有 PWM 调光功能的 TPS923650 评估模块
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS923650D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-16 | ||||
用户指南 | TPS923651/0 具有 PWM/模拟调光功能的 65V、2A/1A 升压或 降压/升压 LED 驱动器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-7 | |
证书 | TPS923650D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-11-27 |