TPS922055DRRREVM
TPS922055DRRR 采用 WSON 封装的评估模块
TPS922055DRRREVM
概述
TPS92205DRRR 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估 TPS92205x 适用于高电流和超深度调光 LED 驱动器应用的非同步降压开关稳压器的运行情况和性能。TPS92205x 是一款 2A/4A 非同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 65V)和四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。
特性
- 集成的 150mΩ MOSFET 支持 4A 持续输出电流
- 100kHz 至 2.2MHz 可选开关频率,具有展频功能
- 高级调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光
- 具有最小 200ns 脉宽和高调光比的电感式快速调光 (IFD)
- 全面的保护功能和可配置的热折返曲线
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS922055EVM 65V, 2A/4A Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2023-5-16 | ||
证书 | TPS922055DRRREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-1-10 |