TPS922053DYYREVM

TPS922053DYYR 采用 SOT-23-THN 封装的评估模块

TPS922053DYYREVM

立即订购

概述

TPS922053DYYR 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估 TPS92205x 适用于高电流和超深度调光 LED 驱动器应用的非同步降压开关稳压器的运行情况和性能。TPS92205x 是一款 2A/4A 非同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 65V)和四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。

特性
  • 集成的 150mΩ MOSFET 支持 4A 持续输出电流
  • 100kHz 至 2.2MHz 可选开关频率,具有展频功能
  • 高级调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光
  • 具有最小 200ns 脉宽和高调光比的电感式快速调光 (IFD)
  • 全面的保护功能和可配置的热折返曲线
照明 LED 驱动器
TPS922052 具有电感式快速调光功能的 65V、2A 降压 LED 驱动器 TPS922053 具有电感式快速调光和扩频功能的 65V、2A 降压 LED 驱动器 TPS922054 具有电感式快速调光功能的 65V、4A 降压 LED 驱动器 TPS922055 具有电感式快速调光和展频功能的 65V、4A 降压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS922053DYYREVM — TPS922053DYYR 采用 SOT-23-THN 封装的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS922053DYYREVM TPS922053DYYR 采用 SOT-23-THN 封装的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS922055EVM 65V, 2A/4A Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2023-5-16
证书 TPS922053DYYREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-1-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持