TPS922051-0DSGREVM
TPS922050 和 TPS922051 采用 WSON 封装的评估模块
TPS922051-0DSGREVM
概述
TPS922050 和 TPS922051 评估模块 (EVM) 是一个双层 PCB 组装,具有多个型号,可帮助用户评估 TPS922051/0 器件系列的主要特性和性能。TPS922051/0 是一款 2A/1A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围和 PWM/模拟调光功能。通过集成低侧 NMOS,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。
特性
- LED 共阳极连接
- 集成的 300mΩ MOSFET
- 典型电流限制 (1.6A/3.2A)
- 开关频率 (400kHz/1MHz)
- 高级调光选项:
- D1 用于 PWM 调光
- D2 用于模拟调光
- 全面保护特性:
- LED 开路和短路保护
- 开关 FET 开路和短路保护
- 外部元件故障保护
- 逐周期电流限制
- 热关断
- 封装:WSON-8
立即订购并开发
评估板
TPS922050D1DSGREVM — 采用 WSON 封装且具有 PWM 调光功能的 TPS922050 评估模块
TPS922050D1DSGREVM — 采用 WSON 封装且具有 PWM 调光功能的 TPS922050 评估模块
评估板
TPS922050D2DSGREVM — 采用 WSON 封装具有模拟调光功能的 TPS922050 评估模块
TPS922050D2DSGREVM — 采用 WSON 封装具有模拟调光功能的 TPS922050 评估模块
评估板
TPS922051D1DSGREVM — 采用 WSON 封装且具有 PWM 调光功能的 TPS922051 评估模块
TPS922051D1DSGREVM — 采用 WSON 封装且具有 PWM 调光功能的 TPS922051 评估模块
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS922051D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-16 | ||||
证书 | TPS922050D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-16 | ||||
证书 | TPS922050D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-16 | ||||
用户指南 | TPS922051/0 具有 PWM/模拟调光功能的 65V、2A/1A 降压 LED 驱动器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-16 | |
证书 | TPS922051D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-11-27 |