TPS922050DRLREVM

TPS922050DRL evaluation module

TPS922050DRLREVM

立即订购

概述

The TPS922051/0 evaluation module (EVM) is a two-layer PCB assembly with multiple variants to help the user evaluate the main features and performance of the TPS922051/0 device family. The TPS922051/0 is a 2A / 1A non-synchronous buck LED driver with 4.5V to 65V wide input range with PWM / analog dimming function. By integrating the low-side NMOS, the device is capable of driving LEDs with high power density and high efficiency.

特性
  • Integrated 300mΩ MOSFET
  • Typical 1.6A switching FET current limit with 400kHz switching frequency
  • Advanced dimming options: PWM dimming (D1) / analog dimming (D2)
  • Full protection features: LED open, LED short, sense resistor open
照明 LED 驱动器
TPS922050 具有模拟或 PWM 调光选项的 65V、1A 降压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS922050D1DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with PWM dimming

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS922050D1DRLREVM TPS922050 evaluation module in SOT583 package with PWM dimming

close
版本: null
发布日期:
评估板

TPS922050D2DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with analog dimming

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS922050D2DRLREVM TPS922050 evaluation module in SOT583 package with analog dimming

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS922050D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-1-16
证书 TPS922050D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-1-16
用户指南 TPS922051/0 具有 PWM/模拟调光功能的 65V、2A/1A 降压 LED 驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持