TPS92200D1EVM

TPS92200D1 同步降压 LED 驱动器评估模块

TPS92200D1EVM

立即订购

概述

TPS92200D1EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估适用于大电流 LED 驱动器应用的 TPS92200D1 同步降压开关稳压器的运行和性能。TPS92200D1 是 1.5A 同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4V 至 30V),支持具有模拟输入(0.65V 至 1.2V)的模拟模式调光(1% 至 100%)以及 PWM 模式调光(100Hz 至 2kHz)。  为安全起见,采取了多种保护措施,包括 LED 开路/短路保护,感应电阻器开路/短路保护和器件热保护。为保护 LED 免受过流损坏,当检测到过流时,驱动器将进入间断保护模式。

特性
  • 两个 150mΩ/90mΩ MOSFET,适用于 1.5A 连续输出电流
  • 模拟/PWM 调光模式下,内部电压基准为 100mV
  • 模拟输入和 PWM 输入的精确模拟调光低至 1%
  • LED 开路/短路保护
  • 感应电阻器开路/短路保护
照明 LED 驱动器
TPS92200 具有调光选项的 4V 至 30V 输入电压、1.5A 输出电流、同步降压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92200D1EVM — TPS92200D1 同步降压 LED 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92200D1EVM TPS92200D1 同步降压 LED 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS92200EVM 30-V, 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 2018-11-28
数据表 TPS92200 具有灵活调光选项的 4V 至 30V 输入电压、1.5A 输出电流、同步降压 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-3
证书 TPS92200D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-6-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持