TPS82671EVM-646
用于 TPS82671 600mA、1.8V 输出、完全集成的低噪声降压转换器的评估模块
TPS82671EVM-646
概述
TPS82671EVM-646 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估针对便携式电池供电型应用进行了优化的 TPS82671 高频同步降压 DC/DC 转换器的性能。TPS82671 和 TPS82675 器件是一系列针对便携式电池供电型应用进行了优化的高频同步降压 DC/DC 转换器。TPS8267x 专为低功耗应用而设计,支持高达 350mA 的负载电流,并允许使用低成本的芯片电感和电容。该器件具有 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。TPS8267x 提供 1.2 V 至 2.3 V 的不同固定电压输出版本。这些转换器在 6MHz 的稳定开关频率下工作,并能在轻载电流状态下进入节电模式工作,从而在整个负载电流范围内维持高效率。PFM 可通过在轻载操作期间将静态电流降至 31?A(典型值)来延长电池寿命。
特性
- 输入电压范围:2.3V 至 4.8V
- 固定输出电压
- 输出电流高达 600mA
- 6MHz 稳定频率操作
- 输出电容器放电(可选)
- 解决方案的总尺寸: < 6.7 mm2
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) | 2011-11-10 | |||
用户指南 | Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-6-16 | |||
证书 | TPS82671EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | TPS8267x 600-mA, High-Efficiency MicroSiP Step-Down Converter (Profile <1.0mm) 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 2016-4-13 |