TPS82150EVM-720

具有集成电感器的 17V、1A 降压转换器评估模块

TPS82150EVM-720

立即订购

概述

TPS82150EVM-720 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS82150 电源模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 1A。TPS82150 包含 IC 和电感器,可实现 42mm² 的总解决方案尺寸。

特性
  • 42mm² 解决方案总尺寸
  • 1A 输出电流
  • 3V 至 17V 输入电压范围
  • 1.8V 输出电压
电源模块(集成电感器)
TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS82150EVM-720 — 集成电感的 17V、1A 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS82150EVM-720 集成电感的 17V、1A 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC656.ZIP (296 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS8213x 电源模块评估模块用户指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-10-28
证书 TPS82150EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持