TPS82140EVM-720
具有集成电感器的 TPS82140 17V、2A 降压转换器评估模块
TPS82140EVM-720
概述
TPS82140EVM-720 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS82140 电源模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TPS82140 包含 IC 和电感器,可实现 42mm² 的总解决方案尺寸。
特性
- 42mm² 解决方案总尺寸
- 2A 输出电流
- 3V 至 17V 输入电压范围
- 1.8V 输出电压
电源模块(集成电感器)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS8213x 电源模块评估模块用户指南 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-10-28 |
证书 | TPS82140EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |