TPS7H6025EVM
TPS7H6025 评估模块
TPS7H6025EVM
概述
TPS7H6025EVM 用户指南提供了操作 TPS7H6025 评估模块的全面说明。默认情况下,该评估模块设置为在脉宽调制模式下与 TPS7H6025-SEP 一起运行。该模式接受一个开关信号作为输入,并在内部生成互补信号。这可以更改为器件的独立输入模式,在该模式下,两个输出彼此独立工作。
特性
- 在独立输入模式下提供可选输入互锁保护
- 分离输出实现可调的导通和关断时间
- 独立输入模式下的典型传播延迟为 25ns
- 1.3A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流
半桥驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7H60x3EVM-CVAL 和 TPS7H60x5EVM 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-7-24 |
证书 | TPS7H6025EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-6-18 |