TPS7H6003EVM-CVAL
TPS7H6003 200V、1.5A 和 3A、GaN FET 半桥栅极驱动器评估模块
TPS7H6003EVM-CVAL
概述
TPS7H6003 评估模块可接受高达 150V 的输入电压,还可通过驱动 EPC2307 器件来测试 TPS7H6003-SP 的可靠性。默认情况下,该评估模块设置为在 PWM 模式下与 TPS7H6003-SP 器件一起运行。该模式接受一个开关信号的输入,并在内部生成互补信号。
特性
- 在独立输入模式下提供可选输入互锁保护
- 分离输出实现可调的导通和关断时间
- 独立输入模式下的典型传播延迟为 25ns
- 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流
半桥驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7H60x3EVM-CVAL 和 TPS7H60x5EVM 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-7-24 |
| 证书 | TPS7H6003EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-6-29 |