TPS7H5008EVM
适用于 TPS7H5008 2MHz 双输出 PWM 控制器的评估模块
TPS7H5008EVM
概述
TPS7H5008 评估模块 (EVM) 演示了 TPS7H5008-SEP 控制器如何以开环方式运行,并提供了运行此产品的测试平台。
特性
- 多个输出可支持复杂的拓扑
- 可调斜坡补偿和软启动
- 可编程前沿消隐
- 0.613V ±1% 的电压基准过热、辐射以及线路和负载
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS7H500xEVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-17 | |
证书 | TPS7H5008EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-2-8 |