TPS7H5002EVM-CVAL

适用于 TPS7H5002 具有同步整流和死区时间设置功能的 2MHz PWM 控制器的评估模块

TPS7H5002EVM-CVAL

立即订购

概述

TPS7H5002EVM-CVAL 是一个评估模块 (EVM),它演示了 TPS7H5002-SP 控制器如何以开环方式运行,并提供了运行此产品的测试平台。

特性
  • 具有可调死区时间的同步整流输出
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 多个占空比选项
  • 0.613V ±1% 的电压基准过热、辐射以及线路和负载
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS7H5002-SP 具有同步整流功能和死区时间设置的耐辐射 QMLV 和 QMLP、2MHz PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H5002EVM-CVAL — TPS7H5002 evaluation module for 2-MHz PWM controller with synchronous rectification and dead time

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H5002EVM-CVAL TPS7H5002 evaluation module for 2-MHz PWM controller with synchronous rectification and dead time

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS7H500xEVM-CVAL 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-17
证书 TPS7H5002EVM-CVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-2-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持