TPS7H5001EVM-CVAL

适用于 TPS7H5001 具有同步整流功能的 2MHz 双输出 PWM 控制器的评估模块

TPS7H5001EVM-CVAL

立即订购

概述

TPS7H5001EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 是一个用于测试 TPS7H5001-SP 控制器的平台。TPS7H5001-SP 能以开环方式运行。

特性
  • 具有可调死区时间的同步整流输出
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 可配置的占空比限值
  • 0.613V ±1% 的电压基准过热、辐射以及线路和负载
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS7H5001-SP 具有同步整流功能的耐辐射、QMLV 和 QMLP、2MHz、双输出 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H5001EVM-CVAL — TPS7H5001 evaluation module for 2-MHz dual-output PWM controller with synchronous rectification

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H5001EVM-CVAL TPS7H5001 evaluation module for 2-MHz dual-output PWM controller with synchronous rectification

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H5001-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021-7-9
证书 TPS7H5001EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-7-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持