- 输入电压范围:4.5V 至 14V
- 最大输出电流为 3A
- 可选开关频率
- 高电流瞬态测试电路
- 在整个线路、温度和辐射范围内提供 0.6V ±0.83% 的电压基准
TPS7H4013EVM
TPS7H4013-SEP 评估模块
TPS7H4013EVM
概述
TPS7H4013EVM 演示了单个 TPS7H4013-SEP 降压转换器(塑料封装)的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了跳线和测试点,以便轻松进行器件配置和性能验证。
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7H4013EVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-2 |
| 证书 | TPS7H4013EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-5-20 |