TPS7H4011EVM-CVAL
TPS7H4011-SP 评估模块
TPS7H4011EVM-CVAL
概述
TPS7H4011EVM-CVAL 演示了单个 TPS7H4011-SP 降压转换器的运行情况。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了跳线和测试点,以便轻松进行器件配置和性能验证。
特性
- 输入电压范围:4.5V 至 14V
- 差分遥感
- 可选电流限制、开关频率和斜率补偿
- 高电流瞬态测试电路
- 在整个线路、温度和辐射范围内提供 0.6V ±0.67% 的电压基准
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7H4011-SP (TPS7H4011EVM-CVAL) 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-4-26 |
| 证书 | TPS7H4011EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-2-21 |