TPS7H4011EVM

TPS7H4011-SEP 和 QMLP 4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器评估模块

TPS7H4011EVM

立即订购

概述

TPS7H4011 评估模块 (EVM) 演示了单个 TPS7H4011-SEP 降压转换器(塑料封装)的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了跳线和测试点,以便轻松进行器件配置和性能验证。

特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 14V
  • 最大输出电流为 12A
  • 差分遥感
  • 可选电流限制、开关频率和斜率补偿
  • 高电流瞬态测试电路
  • 在整个线路、温度和辐射范围内提供 0.6V ± 0.67% 的电压基准
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS7H4011-SEP 耐辐射、4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器 TPS7H4011-SP 耐辐射 QMLV、4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H4011EVM — TPS7H4011-SEP 和 QMLP 4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H4011EVM TPS7H4011-SEP 和 QMLP 4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H4011EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-12
证书 TPS7H4011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-4-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持