TPS7H4010EVM
TPS7H4010-SEP 耐辐射、3.5V 至 32V、6A、降压电压转换器评估模块
TPS7H4010EVM
概述
TPS7H4010 评估模块 (EVM) 演示了 TPS7H4010-SEP 降压转换器如何提供一个负载电流可高达 6A 的稳压电源轨,从而支持典型的卫星电源应用。
特性
- 适用于航天应用的耐辐射 6A 负载点 (POL) 降压转换器
- 输入电压范围:3.5V 至 32V
- 输出电流高达 6A
- 航天增强型塑料 (SEP)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7H4010EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020-10-7 | ||
| 证书 | TPS7H4010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-8-27 |