TPS7H4003EVM
适用于 TPS7H4003 3V 至 7V 输入、18A 同步降压转换器的评估模块
TPS7H4003EVM
概述
TPS7H4003 评估模块 (EVM) 演示了 TPS7H4003-SEP 降压转换器如何提供负载电流高达 18A 的稳压电源轨,从而支持典型的应用特定集成电路 (ASIC) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 应用。
特性
- 适用于航天应用的抗辐射 18A 负载点 (POL) 降压转换器
- 输入范围:3V 至 7V
- 输出电流在 1V 时高达 18A
- 低输出电压纹波
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7H4003EVM 评估模块 (EVM) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-2-22 |
| 证书 | TPS7H4003EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-11-11 |