TPS7H4002EVM-CVAL

TPS7H4002-SP 3V 至 5.5V 输入、3A 同步降压转换器评估模块

TPS7H4002EVM-CVAL

立即订购

概述

TPS7H4002EVM-CVAL 演示了耐辐射 TPS7H4002-SP 降压转换器如何提供一个负载电流可高达 3A 的稳压电源轨,从而支持典型的航天级电源管理应用。

特性
  • 适用于航天应用的耐辐射 18A 负载点 (POL) 降压转换器
  • 输入范围:3V 至 5.5V
  • 输出高达 3A
  • 耐辐射加固保障 (RHA)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS7H4002-SP 耐辐射 QMLV、3V 至 5.5V 输入、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H4002EVM-CVAL — TPS7H4002-SP evaluation module for 3-A, 3-V to 5.5-V input, synchronous step-down converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H4002EVM-CVAL TPS7H4002-SP evaluation module for 3-A, 3-V to 5.5-V input, synchronous step-down converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H4002EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021-5-25
辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Test Report of the TPS7H4002-SP Sync Step-Down Converter 2021-6-10
证书 TPS7H4002EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-6-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持