TPS7H2211EVM-CVAL
TPS7H2211-SP 4.5V 至 14V 输入、3.5A 负载开关和电子保险丝评估模块
TPS7H2211EVM-CVAL
概述
TPS7H2211EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS7H2211-SP,可运行负载开关,并测试 TPS7H2211-SP 提供的反向电流保护、过压保护和可配置上升时间,从而更大程度降低 TPS7H2211-SP 的浪涌电流(软启动)。
特性
- 宽输入电压范围
- 输出电压软启动
- 电流高达 3.5A
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7H2211EVM-CVAL 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-10-26 |
数据表 | TPS7H2211-SP 和 TPS7H2211-SEP 耐辐射保障 (RHA) 14V、3.5A 电子保险丝 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024-3-27 | |
证书 | TPS7H2211EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-7-8 |