TPS7H1121EVM
TPS7H1121-SEP 和 QMLP 2.25V 至 14V 输入、2A 低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS7H1121EVM
概述
TPS7H1121EVM 演示了单个 TPS7H1121-SEP LDO 稳压器(塑料封装)的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了测试点和 SMA 连接器,以便轻松进行性能验证。
特性
- 输入电压范围:2.25V 至 14V
- 最大输出电流为 2A
- 线路、负载和温度范围内的精度为 ±1.5%
- 外部稳压 5V PGOOD 电源
- 使用 STAB 引脚的可选外部控制环路补偿
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7H1121-SEP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025-6-24 | ||
证书 | TPS7H1121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-6-12 |