TPS7B8550EVM
TPS7B85-Q1 具有集成电压监测功能的 150mA 40V LDO 稳压器评估模块
TPS7B8550EVM
概述
TPS7B8550 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7B85-Q1 线性稳压器的操作和性能。此 EVM 配置包含一个宽输入电压、小尺寸、低压降 (LDO) 稳压器,适用于各种应用。
该稳压器能够向具有 LDO(VIN 至 VOUT)的负载提供最大 150mA 的电流。为实现稳定性,使用最小降额电容为 1μF(或更高)的输出电容器。
特性
- 符合汽车应用要求
- 工作结温范围:-40°C 至 150°C
- 宽输入电压范围:3V 至 40V,瞬态电压高达 42V
- 最大输出电流:150mA
- 输出电压精度为 2%
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7B8550 Evaluation Module User's Guide | 2020-2-14 | |||
数据表 | 具有电源正常状态指示和集成电压监控功能的 TPS7B85-Q1 150mA、40V 低压降稳压器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-5-22 | ||
证书 | TPS7B8550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-3-9 |