TPS7B8250EVM
TPS7B8250 300mA 高压、超低 IQ LDO 稳压器评估模块
TPS7B8250EVM
概述
TPS7B8250EVM 评估模块 (EVM) 可以评估 TPS7B82-Q1 器件的运行和性能。TPS7B82-Q1器件是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,专为最高 VIN 为 40V、输出电流为300mA (最大值)的应用而设计。该器件在轻负载下的静态电流仅为 2.7µA(典型值),非常适合汽车应用中的待机系统。
特性
- 3V 至 40V 的宽输入电压 (VIN) 范围、瞬态电压高达 45V
- 最大输出电流 300mA
- 低静态电流
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7B8250EVM User's Guide | 2017-9-22 | |||
证书 | TPS7B8250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |