TPS7B81EVM-025
TPS7B81 150mA、非电池电源 (40V)、超低 IQ LDO 稳压器评估模块
TPS7B81EVM-025
概述
TPS7B81EVM-025 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7B81 的运行情况和性能。TPS7B81 是一款 150mA、高压、超低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器。
该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 150mA 的工程应用的参考设计。
特性
- 支持 3V 至 40V 的输入电压范围
- 低静态电流 (IQ):5µA(典型值)
- 压降电压(最大值):525 mV (150 mA)
- 器件工作结温范围:-40ºC 至 150ºC
- 集成故障保护
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7B81EVM-025 Evaluation Module User's Guide | 2019-2-15 | |||
数据表 | TPS7B81-Q1 汽车类 150mA、非电池电源、超低 IQ (3µA) 低压降稳压器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025-8-14 | |
数据表 | TPS7B81 150mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020-4-23 | |
证书 | TPS7B81EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-23 |