TPS7B7702EVM

TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 评估模块

TPS7B7702EVM

立即订购

概述

TPS7B7702 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 的功能和性能。TPS7B7702 是一种采用 HTSSOP 封装、具有电流感应功能的单片集成双通道 LDO。此模块旨在为汽车环境中的有源天线提供电源。此 IC 整合了针对过载、过热、电池反极性、反向电流以及电池或接地输出短路的保护。提供高达 VIN=45V 的电压,每通道负载高达 300mA。通过高精度电流感应可检测天线开路/正常/短路情况,无需在低电流时进一步校准

特性
  • 4.5V 至 45V 广泛最大输入电压范围
  • 可调输出电压 1.5-20V
  • 300mA 每通道输出电流
  • 高精度电流感应
  • 能够通过电流感应辨别所有故障
  • 凭借 2.2-100uF 范围的输出电容(ESR 1mΩ 至 5Ω)保持稳定
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B7701-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、可调节天线低压降稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B7702EVM — TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7B7702EVM TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7B7702-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016-3-8
证书 TPS7B7702EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持