TPS7B6950EVM

TPS7B6950QDCYRQ1 低静态 LDO 评估模块

TPS7B6950EVM

立即订购

概述

The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature and short circuit. The quiescent current of the device can be as low as 15 µA under light loads. The device can be used in an always-on system in automotive applications that require low standby current

特性
  •  5.5- to 40-V wide input voltage
  •  Maximum 150-mA output current
  •  15-µA low quiescent current at light loads
  •  Stable with a low-ESR ceramic output capacitor (2.2 µF to 100 µF)
  •  Short-circuit protection and thermal shutdown protection
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B69 150mA、40V、低 IQ、低压降稳压器 TPS7B69-Q1 汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B6950EVM — TPS7B6950QDCYRQ1 低静态 LDO 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7B6950EVM TPS7B6950QDCYRQ1 低静态 LDO 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7B6950EVM User's Guide 2014-9-24
证书 TPS7B6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持