TPS7B4255EVM-062
TPS7B4255 70mA、40V 电压跟踪低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS7B4255EVM-062
概述
TPS7B4255EVM-062 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS7B4255-Q1 线性稳压器在电路应用中使用时的运行情况和性能。
此特定 EVM 配置包含一个适用于汽车应用的 70mA、高电压、低压降 (LDO) 电压跟踪稳压器,以及一个针对超低寄生测量进行优化的板载负载瞬态电路。该稳压器能够以 3mV 的跟踪容差提供高达 70mA 的电流、并且具有高达 40V 的宽输入电压 (VIN) 范围和高达 45V 的瞬态电压。为了确保 TPS7B4255-Q1 的稳定性,请使用等效串联电阻 (ESR) 小于 3Ω 的 1µF(或更大)的输出电容器。
特性
- 符合汽车应用要求
- 高达 40V 和 45V 瞬态的宽 VIN 范围
- 3V 跟踪容差
- 集成反极性保护
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS7B4255EVM-062 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022-6-13 | |||
证书 | TPS7B4255EVM-062 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-4-25 |