TPS7B4254EVM
TPS7B4254-Q1 电压跟踪 LDO 稳压器评估模块
TPS7B4254EVM
概述
TPS7B4254-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7B4254QDDARQ1 电压跟踪 LDO 的运行情况和性能。TPS7B4254-Q1 是一款采用 HSOIC-DDA 封装的单片集成式低压降电压跟踪器。它旨在为汽车环境中的非板载传感器供电。该 IC 集成了过载、过热、反极性以及电池或接地输出短路保护功能。
高达 45V 的电源输入电压以高精度调节至施加于 ADJ 调节引脚参考电压,并支持最高 150mA 负载电流。
特性
- 输出电压跟踪容差极低,最大为 4mV
- -40V 到 50V 的宽最大输入电压范围
- 150mA 输出电流
- IOUT = 160mV 时压降电压低至 100mA
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7B4254-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2016-6-27 | |||
| 证书 | TPS7B4254EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |