TPS7A96EVM-106

TPS7A96 2A、超低噪声、超高 PSRR、射频稳压器评估模块

TPS7A96EVM-106

立即订购

概述

TPS7A96 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7A96 系列线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOU 压降电压的负载提供最大 2A 的电流。为实现稳定性,需使用最小降额电容为 4.7μF(或更高)、最大不超过 1mF 的输出电容器。

特性
  • 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 1%
  • 超低输出噪声:0.46 μVRMS (10 Hz–100 kHz)
  • 低压降:1A 电流时为 150mV(最大值)
  • 快速瞬态响应
  • 可调启动浪涌控制
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A96EVM-106 — TPS7A96 2A、超低噪声、超高 PSRR、射频稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A96EVM-106 TPS7A96 2A、超低噪声、超高 PSRR、射频稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A96EVM-106 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023-6-5
证书 TPS7A96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持