TPS7A91EVM-831
TPS7A91 1A 低噪声、低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS7A91EVM-831
概述
TPS7A91EVM-831 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A91(1A 高精度、低压降电压稳压器)的运行情况和性能。该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
特性
低压降:1 A 电流时为 200 mV(最大值)
在线路、负载和温度范围内最大精度为 1%
低输出噪声:3.8μVRMS (10Hz-100kHz)
可调输出电压范围:0.8V 至 5.2V
高电源纹波抑制:100kHz 时为 40dB
在线路、负载和温度范围内最大精度为 1%
低输出噪声:3.8μVRMS (10Hz-100kHz)
可调输出电压范围:0.8V 至 5.2V
高电源纹波抑制:100kHz 时为 40dB
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7A91EVM-831 Evaluation Module User's Guide | 2016-11-29 | |||
证书 | TPS7A91EVM-831 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |