TPS7A8901EVM-853

TPS7A89 小型双路 2A 低噪声 (3.8μVRMS) LDO 电压稳压器评估模块

TPS7A8901EVM-853

立即订购

概述

TPS7A8901EVM-853 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A89 双路 2A 低压降电压稳压器的运行情况和性能。该 EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需求高达 2A 的工程应用的参考设计。

特性
  • 低压降:180 mV (2 A)
  • 在线路、负载和温度范围内最大精度为 1%
  • 双路 LDO
  • 可调输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源纹波抑制:100kHz 时为 40dB
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A89 2A、低噪声、高精度、双通道可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A8901EVM-853 — TPS7A89 小型双路 2A 低噪声 (3.8µVRMS) LDO 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A8901EVM-853 TPS7A89 小型双路 2A 低噪声 (3.8µVRMS) LDO 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS7A8901EVM-853 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS7A89 Evaluation Module 2016-11-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持